10273005
492858
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 114,07 € |
5 - 24 | 54,32 € |
25 + | 51,60 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosor máximo del panel | 33.0 mm |
---|---|
Grosor máximo del panel | 1.299 in |
Longitud del perno | 33.0 mm |
Longitud del perno | 1.299 in |
Anchura de la carcasa | 33.2 mm |
Anchura de la carcasa | 33.2 mm |
Diámetro de la carcasa | 19.0 mm |
Diámetro de la carcasa | 0.748 in |
Longitud del espaciado del orificio | 27.0 mm |
Longitud del espaciado del orificio | 1.063 in |
Diámetro del barril | 19.0 mm |
Diámetro del barril | 0.748 in |
Profundidad del barril | 33.2 mm |
Profundidad del barril | 1.307 in |
Material completo | Aleación de zinc fundido |
Revestimiento | Zincado |
Mecanismo de pestillo | Sprung Bolt |
Llaves | Llaves iguales |
Aplicaciones (todas) | Mobiliario de madera |
Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar