10173404
SRB-R-3
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,307 € |
2500 + | 0,2917 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Forma de cable compatible | Redonda |
Material | PA |
Medida del cable | 7.6 mm |
Diámetro del orificio compatible | 15.9 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.626 in |
Longitud del cabezal | 14.8 mm |
Longitud del cabezal | 0.583 in |
Grosor máximo del panel | 1.6 mm |
Grosor máximo del panel | 0.063 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Anchura general | 15.9 mm |
Anchura general | 0.626 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar