10027424
SRB-F-7
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,2545 € |
2500 + | 0,2418 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Forma de cable compatible | Plano |
Material | PA |
Medida del cable | 3 x 7.6 mm |
Diámetro del orificio compatible | 12.7 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.5 in |
Longitud del cabezal | 10.2 mm |
Longitud del cabezal | 0.402 in |
Grosor máximo del panel | 1.8 mm |
Grosor máximo del panel | 0.071 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Anchura general | 12.7 mm |
Anchura general | 0.5 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar