10173336
SRB-F-3
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,5141 € |
1000 - 4999 | 0,2448 € |
5000 + | 0,2326 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Forma de cable compatible | Plano |
Material | PA |
Medida del cable | 3.0 x 5.6 mm |
Diámetro del orificio compatible | 11.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.433 in |
Longitud del cabezal | 10.3 mm |
Longitud del cabezal | 0.406 in |
Grosor máximo del panel | 1.6 mm |
Grosor máximo del panel | 0.063 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar