10027387
SRB-D-3
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,116 € |
2500 + | 0,1101 € |
Color | Negro |
---|---|
Forma de cable compatible | Dual |
Material | PA |
Medida del cable | 3.0 x 5.6 mm |
Diámetro del orificio compatible | 11.1 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.437 in |
Longitud del cabezal | 10.4 mm |
Longitud del cabezal | 0.409 in |
Grosor máximo del panel | 1.6 mm |
Grosor máximo del panel | 0.063 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Anchura general | 11.1 mm |
Anchura general | 0.437 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar