Menu Search

Pasacables de retención de cable Redonda 8,2 - 9,2 mm PA Negro

Este pasacables de retención de cable se inserta a presión en un panel y fija el cable para protegerlo de las fuerzas de tracción. Este pasacables está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10258781

Número de pieza del fabricante:

465774

2677 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,237 €
2500 + 0,2253 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

118,50 €

500 x 0,237 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Forma de cable compatible Redonda
Material PA
Medida del cable 8.2 - 9.2 mm
Diámetro del orificio compatible 15.9 mm
Longitud del cabezal 15.9 mm
Grosor máximo del panel 1.6 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros