10363560
23MP07W20W
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,2516 € |
1250 + | 0,239 € |
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
Forma de cable compatible | Redonda |
Material | PA |
Medida del cable | Strain Relief |
Diámetro del orificio compatible | 22.2 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.874 in |
Longitud del cabezal | 19.3 mm |
Longitud del cabezal | 0.76 in |
Grosor máximo del panel | 3.2 mm |
Grosor máximo del panel | 0.126 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Anchura general | 23.4 mm |
Anchura general | 0.921 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar