Menu Search

Pasacables de retención de cable Redonda SJ;SJT PA Negro

Este pasacables de retención de cable de una pieza ancla con seguridad y protege los cables de los bordes afilados cuando se utiliza. Fabricado en nylon termoestabilizado negro y con clasificación UL4 V-2.
Referencia de Essentra:

10363522

Número de pieza del fabricante:

23MP06N34

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0927 €
5000 - 19999 0,0834 €
20000 + 0,0751 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

92,70 €

1000 x 0,0927 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Forma de cable compatible Redonda
Material PA
Medida del cable SJ;SJT
Diámetro del orificio compatible 15.9 mm
Longitud del cabezal 15.1 mm
Grosor máximo del panel 1.6 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Anchura general 17.9 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros