10363515
23MP06L10
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1615 € |
2500 + | 0,1469 € |
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
Forma de cable compatible | Redonda |
Material | PA |
Medida del cable | 0.325 - 0.360 in |
Diámetro del orificio compatible | 15.9 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.626 in |
Longitud del cabezal | 16.9 mm |
Longitud del cabezal | 0.665 in |
Grosor máximo del panel | 3.2 mm |
Grosor máximo del panel | 0.126 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Anchura general | 18.4 mm |
Anchura general | 0.724 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar