10363485
23MP05N40
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0562 € |
5000 - 19999 | 0,0506 € |
20000 + | 0,0455 € |
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
Forma de cable compatible | Redonda |
Material | PA |
Medida del cable | 6.4 mm |
Diámetro del orificio compatible | 12.7 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.5 in |
Longitud del cabezal | 11.3 mm |
Longitud del cabezal | 0.445 in |
Grosor máximo del panel | 1.6 mm |
Grosor máximo del panel | 0.063 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Anchura general | 14.7 mm |
Anchura general | 0.579 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar