10222225
23MP04KEZS
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0724 € |
5000 - 19999 | 0,0651 € |
20000 + | 0,0586 € |
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
Forma de cable compatible | Plano |
Material | PA |
Medida del cable | SPT |
Diámetro del orificio compatible | 12.7 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.5 in |
Longitud del cabezal | 14.7 mm |
Longitud del cabezal | 0.579 in |
Grosor máximo del panel | 2.5 mm |
Grosor máximo del panel | 0.098 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Anchura general | 12.9 mm |
Anchura general | 0.508 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar