10363461
23MP03020W
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1618 € |
5000 + | 0,1537 € |
Color | Negro |
---|---|
Forma de cable compatible | Plano |
Material | PA |
Medida del cable | Strain Relief |
Diámetro del orificio compatible | 15.9 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.626 in |
Longitud del cabezal | 11.6 mm |
Longitud del cabezal | 0.457 in |
Grosor máximo del panel | 2.5 mm |
Grosor máximo del panel | 0.098 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Anchura general | 16.7 mm |
Anchura general | 0.657 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar