10107195
9019000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,7202 € |
1250 + | 0,6842 € |
Estilo de fijación | Roscado |
---|---|
Material completo | Polietileno de alta densidad |
Color | Amarillo |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M40 |
Estándar de rosca compatible (Todos) | Métrico |
Altura roscada | 15.0 mm |
Altura roscada | 0.591 in |
Diámetro general | 46.0 mm |
Diámetro general | 1.811 in |
Altura general | 17.0 mm |
Altura general | 0.669 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar