10107430
9111000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,7346 € |
500 + | 0,6981 € |
Color | Amarillo |
---|---|
Material completo | Polietileno de alta densidad |
Estilo de fijación | Roscado |
Estándar de rosca compatible (Todos) | BSP, GAS |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | 1-1/2 |
Altura roscada | 27.0 mm |
Altura roscada | 1.063 in |
Diámetro general | 55.0 mm |
Diámetro general | 2.165 in |
Altura general | 28.0 mm |
Altura general | 1.102 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar