Menu Search

Capuchón protector - Con rosca UNF - Estándar de rosca compatible UNF ; Tamaños de rosca compatibles 1-1/16 ; Altura general 18.5 mm | 0.728 in

Referencia de Essentra:

10263129

Número de pieza del fabricante:

467066

En producción For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2574 €
1250 + 0,2445 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

64,35 €

250 x 0,2574 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Amarillo
Material PEAD
Estándar de rosca compatible UNF
Diámetro de inclinación 12.0 NaN
Diámetro general 34.5 mm
Altura general 18.5 mm
Altura roscada 16.5 mm
Distancia entre llaves 30.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros