10211205
1337689
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 41,67 € |
10 - 49 | 19,84 € |
50 + | 18,85 € |
Anchura en plano | 23.0 mm |
---|---|
Anchura en plano | 0.906 in |
Anchura de la pantalla visualizable | 14.0 mm |
Anchura de la pantalla visualizable | 0.551 in |
Longitud | 8.5 mm |
Longitud | 0.335 in |
Medida de la rosca | M20 |
Diámetro exterior | 26.0 mm |
Diámetro exterior | 1.024 in |
Código de material | 7616991099 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar