Menu Search

Capuchón para extremos redondos 76.0 mm 18.0 mm PEBD Natural

El capuchón para extremos redondos estándar de ajuste a presión fabricado en PEBD natural se utiliza para proteger de forma segura tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca.
Referencia de Essentra:

10327982

Número de pieza del fabricante:

062076500003

3200 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,2038 €
250 + 1,1454 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

60,19 €

50 x 1,2038 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro interior 76.0 mm
Diámetro exterior 78.5 mm
Altura interior 18.0 mm
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros