Menu Search

Capuchón flexible 152.4 mm 47.0 mm PE Amarillo

Este capuchón está fabricado en PE flexible lo que proporciona un material más blando que facilita la colocación del capuchón en tuberías grandes. Se utiliza esencialmente para garantizar la máxima protección contra contaminantes como la suciedad, la corrosión y la humedad durante el tránsito y el almacenamiento.
Referencia de Essentra:

10106389

Número de pieza del fabricante:

803083

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
65 - 324 1,3761 €
325 + 1,3078 €
Paquete estándar: 65

Solicitar en múltiplos de 65

Precio total:

89,45 €

65 x 1,3761 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Con respiradero No
Estilo de fijación Ajustable a presión
Color Amarillo
Material completo Polietileno
Diámetro interior 152.4 mm
Altura interior 47.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros