Menu Search

Capuchones flexibles para tubos - Diámetro interior 171.0 mm | 6.732 in ; PE ; Amarillo

Este capuchón está fabricado en PE flexible lo que proporciona un material más blando que facilita la colocación del capuchón en tuberías grandes. Se utiliza esencialmente para garantizar la máxima protección contra contaminantes como la suciedad, la corrosión y la humedad durante el tránsito y el almacenamiento.
Referencia de Essentra:

10241318

Número de pieza del fabricante:

35282

100 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 27,27 €
5 + 25,92 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

27,27 €

1 x 27,27 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Estilo de fijación Ajustable a presión
Color Amarillo
Material completo Polietileno flexible
Diámetro interior 171.0 mm
Altura interior 100.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros