Menu Search

Capuchón flexible 25.1 mm (DI) 25.0 mm PVC Amarillo

Este capuchón amarillo con lengüeta está fabricado en PVC. Es ideal para aplicaciones de protección general y puede soportar temperaturas de funcionamiento de más de 210 ºC cuando se utiliza en aplicaciones expuestas al calor, como el enmascaramiento. Gracias a la pestaña se puede tirar con fuerza para extraerlo aunque tenga un ajuste muy prieto.
Referencia de Essentra:

10020579

Número de pieza del fabricante:

PCYJ-0251-025

18900 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,6013 €
1000 - 4999 0,2863 €
5000 + 0,272 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

60,13 €

100 x 0,6013 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Amarillo
Material completo Cloruro de polivinilo de alta temperatura
Estilo de fijación Ajuste a presión, fácil de extraer
Medida de la rosca M26; 1" UNF
Diámetro interior 25.1 mm
Altura interior 25.0 mm
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros