10360798
205217069907
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,3042 € |
250 + | 1,2394 € |
Estilo de fijación | Lengüeta |
---|---|
Material completo | Cloruro de polivinilo |
Color | Negro |
Diámetro interior | 25.1 mm |
Diámetro interior | 0.988 in |
Altura interior | 25.0 mm |
Altura interior | 0.984 in |
Temperatura máxima | 200 °C |
Temperatura máxima | 392 °F |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar