10209721
1337525
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 7,723 € |
50 + | 7,336 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro revestido de cable | 3.00 mm |
---|---|
Diámetro revestido de cable | 0.118 in |
Longitud del cable | 150.0 mm |
Longitud del cable | 5.906 in |
Medida del orificio | 24.0 mm |
Medida del orificio | 0.945 in |
Material del cable | Acero inoxidable |
Material de revestimiento | Plástico |
Material de los extremos | Acero inoxidable |
Tipo de extremo | 2 aros |
Color | Plata |
Tipo | Tipo A |
Tipo | Cable de retención |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar