Menu Search

Brida de retención con tornillo del panel cautivo M3 0.7 Aluminio

Captive Screw Retainer Flange is designed to secure screws in place and prevent them from being lost or misplaced in applications where they are frequently replaced. Used in industries such as electronics and automotive to prevent damage to electronic circuits and delicate parts. Made of Aluminium.
Referencia de Essentra:

20252151

Número de pieza del fabricante:

20252151

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,00 €
100 - 249 2,70 €
250 - 749 2,39 €
750 + 2,10 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,00 €

1 x 3,00 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Para rosca d1 M3
Panel t1±8% 0.7
d2 5.0
H1 1.5
l1 0.7
D3 7.5
Diámetro de la bola de instalación. d4 5.0
d6 6.0
Sheet metal gauge 22
Material Aluminio
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros