Menu Search

Brida de retención con tornillo del panel cautivo M6 4.00 Acero inoxidable 303

Captive Screw Retainer Flange is designed to secure screws in place and prevent them from being lost or misplaced in applications where they are frequently replaced. Used in the electronics and automotive industry to prevent damage to electronic circuits and delicate parts. Made of Stainless Steel.
Referencia de Essentra:

20180584

Número de pieza del fabricante:

20180584

380 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Para rosca d1 M6
Panel t1±8% 4.00
d2 10.0
H1 3.0
l1 4.00
D3 15.0
Diámetro de la bola de instalación. d4 10.0
d6 12.0
Sheet metal gauge 8.0
Material Acero inoxidable 303
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros