10302460
551049
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 166,63 € |
10 - 49 | 79,35 € |
50 + | 75,38 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la cabeza | 5.9 mm |
---|---|
Altura de la cabeza | 0.232 in |
Altura general | 67.1 mm |
Altura general | 2.642 in |
Altura del cuerpo | 53.3 mm |
Altura del cuerpo | 2.098 in |
Diámetro del cuerpo | 44.5 mm |
Diámetro del cuerpo | 1.752 in |
Diámetro de la bola | 25.4 mm |
Diámetro de la bola | 1 in |
Diámetro de la brida | 75.0 mm |
Diámetro de la brida | 2.953 in |
Altura de la brida | 7.9 mm |
Altura de la brida | 0.311 in |
Longitud del orificio de montaje | 3.0 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.118 in |
Anchura del orificio de montaje | 7.0 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.276 in |
Capacidad dinámica de carga | 35.0 kg |
Capacidad dinámica de carga | 35.0 kg |
Carga completa | 35.0 kg |
Carga completa | 35.0 kg |
Capacidad de carga | 35.0 kg |
Capacidad de carga | 35.0 kg |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar