10302453
551048
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 158,45 € |
10 - 49 | 75,45 € |
50 + | 71,68 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la cabeza | 3.5 mm |
---|---|
Altura de la cabeza | 0.138 in |
Altura general | 63.0 mm |
Altura general | 2.48 in |
Altura del cuerpo | 51.6 mm |
Altura del cuerpo | 2.031 in |
Diámetro del cuerpo | 36.5 mm |
Diámetro del cuerpo | 1.437 in |
Diámetro de la bola | 19.0 mm |
Diámetro de la bola | 0.748 in |
Diámetro de la brida | 66.6 mm |
Diámetro de la brida | 2.622 in |
Altura de la brida | 7.9 mm |
Altura de la brida | 0.311 in |
Longitud del orificio de montaje | 3.0 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.118 in |
Anchura del orificio de montaje | 7.0 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.276 in |
Capacidad dinámica de carga | 10.0 kg |
Capacidad dinámica de carga | 10.0 kg |
Carga completa | 10.0 kg |
Carga completa | 10.0 kg |
Capacidad de carga | 10.0 kg |
Capacidad de carga | 10.0 kg |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar