10302538
551056
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 33,07 € |
50 - 249 | 15,75 € |
250 + | 14,96 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la bola | 25.4 mm |
---|---|
Diámetro de la bola | 1 in |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 10.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 10.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 25.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 55.1 lbs |
Diámetro del cuerpo | 44.5 mm |
Diámetro del cuerpo | 1.752 in |
Altura de la cabeza | 6.3 mm |
Altura de la cabeza | 0.248 in |
Altura general | 31.5 mm |
Altura general | 1.24 in |
Color | Natural |
Código de material | 8301300000 |
Material completo | Zinc |
Método de montaje | Montaje a presión |
Anchura de la bola | 25.4 mm |
Anchura de la bola | 1 in |
Material de la bola | Nylon |
Altura del cuerpo | 24.2 mm |
Altura del cuerpo | 0.953 in |
Tipo | Bolas de transferencia - Resistencia media |
Diámetro general | 44.5 mm |
Diámetro general | 1.752 in |
Diámetro | 44.5 mm |
Diámetro | 1.752 in |
Orientación | Arriba / Abajo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar