10302521
551055
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 46,28 € |
50 - 249 | 22,04 € |
250 + | 20,93 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la bola | 25.4 mm |
---|---|
Diámetro de la bola | 1 in |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 10.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 10.0 kg |
Altura de la cabeza | 6.3 mm |
Altura de la cabeza | 0.248 in |
Color | Natural |
Código de material | 8301300000 |
Material completo | Zinc |
Método de montaje | Montaje a presión |
Anchura de la bola | 25.4 mm |
Anchura de la bola | 1 in |
Material de la bola | Nylon |
Altura del cuerpo | 33.0 mm |
Altura del cuerpo | 1.299 in |
Tipo | Bolas de transferencia - Resistencia media |
Diámetro general | 39.7 mm |
Diámetro general | 1.563 in |
Diámetro | 39.7 mm |
Diámetro | 1.563 in |
Orientación | Arriba / Abajo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar