10302446
551047
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 129,04 € |
20 - 99 | 61,45 € |
100 + | 58,37 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la bola | 25.4 mm |
---|---|
Diámetro de la bola | 1 in |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 250.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 250.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 250. kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 551.2 lbs |
Diámetro del cuerpo | 44.5 mm |
Diámetro del cuerpo | 1.752 in |
Altura de la cabeza | 5.6 mm |
Altura de la cabeza | 0.22 in |
Altura general | 41.4 mm |
Altura general | 1.63 in |
Color | Natural |
Código de material | 7326909890 |
Material completo | Acero al carbono |
Método de montaje | Montaje a presión |
Anchura de la bola | 25.4 mm |
Anchura de la bola | 1 in |
Material de la bola | Acero al carbono |
Altura del cuerpo | 35.8 mm |
Altura del cuerpo | 1.409 in |
Tipo | Bolas de transferencia - Resistencia media |
Diámetro general | 44.5 mm |
Diámetro general | 1.752 in |
Diámetro | 44.5 mm |
Diámetro | 1.752 in |
Orientación | Abajo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar