10302439
551046
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 43,36 € |
25 - 124 | 20,65 € |
125 + | 19,61 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la bola | 12.7 mm |
---|---|
Diámetro de la bola | 0.5 in |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 35.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 35.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 35.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 77.2 lbs |
Diámetro del cuerpo | 20.6 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.811 in |
Altura de la cabeza | 3.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.138 in |
Altura general | 19.6 mm |
Altura general | 0.772 in |
Color | Natural |
Código de material | 7318190090 |
Material completo | Acero al carbono |
Método de montaje | Montaje a presión |
Anchura de la bola | 12.7 mm |
Anchura de la bola | 0.5 in |
Material de la bola | Acero al carbono |
Altura del cuerpo | 16.1 mm |
Altura del cuerpo | 0.634 in |
Tipo | Bolas de transferencia - Resistencia media |
Diámetro general | 20.6 mm |
Diámetro general | 0.811 in |
Diámetro | 20.6 mm |
Diámetro | 0.811 in |
Orientación | Abajo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar