10302408
551043
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 143,10 € |
20 - 99 | 68,14 € |
100 + | 64,74 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la bola | 39.7 mm |
---|---|
Diámetro de la bola | 1.563 in |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 60.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 60.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 140.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 308.6 lbs |
Diámetro del cuerpo | 69.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 2.717 in |
Altura de la cabeza | 11.9 mm |
Altura de la cabeza | 0.469 in |
Altura general | 57.0 mm |
Altura general | 2.244 in |
Color | Natural |
Código de material | 7326909890 |
Material completo | Acero inoxidable |
Método de montaje | Fijación de base |
Anchura de la bola | 39.7 mm |
Anchura de la bola | 1.563 in |
Material de la bola | Acero inoxidable |
Altura del cuerpo | 43.1 mm |
Altura del cuerpo | 1.697 in |
Tipo | Bolas de transferencia - Resistencia media |
Diámetro general | 55.5 mm |
Diámetro general | 2.185 in |
Diámetro | 55.5 mm |
Diámetro | 2.185 in |
Orientación | Arriba / Abajo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar