10302217
551024
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 132,15 € |
20 - 99 | 62,93 € |
100 + | 59,78 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la bola | 39.7 mm |
---|---|
Diámetro de la bola | 1.563 in |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 60.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 60.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 140.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 308.6 lbs |
Diámetro del cuerpo | 55.5 mm |
Diámetro del cuerpo | 2.185 in |
Altura de la cabeza | 54.8 mm |
Altura de la cabeza | 2.157 in |
Altura general | 96.8 mm |
Altura general | 3.811 in |
Medida de la rosca | M10 |
Color | Natural |
Código de material | 8301300000 |
Material completo | Acero inoxidable |
Método de montaje | Espárrago roscado |
Anchura de la bola | 39.7 mm |
Anchura de la bola | 1.563 in |
Material de la bola | Acero inoxidable |
Altura del cuerpo | 42.9 mm |
Altura del cuerpo | 1.689 in |
Tipo | Bolas de transferencia - Resistencia media |
Diámetro general | 55.5 mm |
Diámetro general | 2.185 in |
Diámetro | 55.5 mm |
Diámetro | 2.185 in |
Orientación | Arriba / Abajo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar