10301944
550997
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 26,9924 € |
250 + | 25,6444 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la bola | 7.9 mm |
---|---|
Diámetro de la bola | 0.311 in |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 15.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 15.0 kg |
Diámetro del cuerpo | 15.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.591 in |
Altura de la cabeza | 12.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.492 in |
Altura general | 20.5 mm |
Altura general | 0.807 in |
Medida de la rosca | M4 |
Color | Natural |
Código de material | 7318190090 |
Material completo | Aluminio |
Método de montaje | Espárrago roscado |
Anchura de la bola | 7.9 mm |
Anchura de la bola | 0.311 in |
Material de la bola | Acero inoxidable |
Altura del cuerpo | 10.5 mm |
Altura del cuerpo | 0.413 in |
Tipo | Bolas de transferencia - Resistencia media |
Diámetro general | 15.0 mm |
Diámetro general | 0.591 in |
Diámetro | 15.0 mm |
Diámetro | 0.591 in |
Orientación | Arriba |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar