10301852
550988
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 43,17 € |
25 - 124 | 20,56 € |
125 + | 19,53 € |
Diámetro de la bola | 25.4 mm |
---|---|
Diámetro de la bola | 1 in |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 25.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 25.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 55.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 121.3 lbs |
Diámetro del cuerpo | 44.5 mm |
Diámetro del cuerpo | 1.752 in |
Altura de la cabeza | 6.3 mm |
Altura de la cabeza | 0.248 in |
Altura general | 31.5 mm |
Altura general | 1.24 in |
Color | Natural |
Código de material | 7326909890 |
Material completo | Zinc |
Método de montaje | Fijación de base |
Anchura de la bola | 25.4 mm |
Anchura de la bola | 1 in |
Material de la bola | Acero inoxidable |
Altura del cuerpo | 30.5 mm |
Altura del cuerpo | 1.201 in |
Tipo | Bolas de transferencia - Resistencia media |
Diámetro general | 44.5 mm |
Diámetro general | 1.752 in |
Diámetro | 44.5 mm |
Diámetro | 1.752 in |
Orientación | Arriba / Abajo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar