10301821
550985
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 28,67 € |
20 - 99 | 13,65 € |
100 + | 12,97 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la bola | 25.4 mm |
---|---|
Diámetro de la bola | 1 in |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 25.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 25.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 55.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 121.3 lbs |
Diámetro del cuerpo | 38.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 1.496 in |
Altura de la cabeza | 6.3 mm |
Altura de la cabeza | 0.248 in |
Altura general | 41.3 mm |
Altura general | 1.626 in |
Código de material | 8301300000 |
Material completo | Zinc |
Método de montaje | Fijación de base |
Anchura de la bola | 25.4 mm |
Anchura de la bola | 1 in |
Material de la bola | Acero al carbono |
Altura del cuerpo | 39.3 mm |
Altura del cuerpo | 1.547 in |
Tipo | Bolas de transferencia - Resistencia media |
Diámetro general | 39.7 mm |
Diámetro general | 1.563 in |
Diámetro | 39.7 mm |
Diámetro | 1.563 in |
Orientación | Arriba / Abajo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar