10301746
550977
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 6,751 € |
50 + | 6,406 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la bola | 19.0 mm |
---|---|
Diámetro de la bola | 0.748 in |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 10.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 10.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 20.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 44.1 lbs |
Diámetro del cuerpo | 32.1 mm |
Diámetro del cuerpo | 1.264 in |
Altura de la cabeza | 30.2 mm |
Altura de la cabeza | 1.189 in |
Altura general | 60.2 mm |
Altura general | 2.37 in |
Medida de la rosca | M8 |
Código de material | 8301300000 |
Material completo | Zinc |
Método de montaje | Espárrago roscado |
Anchura de la bola | 19.0 mm |
Anchura de la bola | 0.748 in |
Material de la bola | Acero al carbono |
Altura del cuerpo | 30.2 mm |
Altura del cuerpo | 1.189 in |
Tipo | Bolas de transferencia - Resistencia media |
Diámetro general | 32.1 mm |
Diámetro general | 1.264 in |
Diámetro | 32.14 mm |
Diámetro | 1.265 in |
Orientación | Arriba / Abajo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar