10302545
551057
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 39 | 22,65 € |
40 - 199 | 10,78 € |
200 + | 10,24 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la bola | 15.8 mm |
---|---|
Diámetro de la bola | 0.622 in |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 10.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 22 lbs |
Altura de la cabeza | 3.2 mm |
Altura de la cabeza | 0.126 in |
Diámetro del cuerpo | 24.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.945 in |
Altura del cuerpo | 9.5 mm |
Altura del cuerpo | 0.374 in |
Diámetro de la brida | 31.0 mm |
Diámetro de la brida | 1.22 in |
Altura de la brida | 2.8 mm |
Altura de la brida | 0.11 in |
Altura general | 21.0 mm |
Altura general | 0.827 in |
Tipo | Type 1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar