10302262
551029
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 49,941 € |
50 + | 47,443 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la bola | 44.5 mm |
---|---|
Diámetro de la bola | 1.752 in |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 610.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 1344.8 lbs |
Altura de la cabeza | 9.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.354 in |
Diámetro del cuerpo | 62.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 2.441 in |
Altura del cuerpo | 19.0 mm |
Altura del cuerpo | 0.748 in |
Diámetro de la brida | 75.0 mm |
Diámetro de la brida | 2.953 in |
Altura de la brida | 4.0 mm |
Altura de la brida | 0.157 in |
Altura general | 53.5 mm |
Altura general | 2.106 in |
Tipo | Type 1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar