10302002
551003
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 102,21 € |
20 - 99 | 48,68 € |
100 + | 46,24 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la bola | 30.0 mm |
---|---|
Diámetro de la bola | 1.181 in |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 200.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 440.9 lbs |
Altura de la cabeza | 5.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.217 in |
Diámetro del cuerpo | 45.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 1.772 in |
Altura del cuerpo | 13.8 mm |
Altura del cuerpo | 0.543 in |
Diámetro de la brida | 55.0 mm |
Diámetro de la brida | 2.165 in |
Altura de la brida | 4.0 mm |
Altura de la brida | 0.157 in |
Altura general | 37.0 mm |
Altura general | 1.457 in |
Tipo | Type 1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar