10301982
551001
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 52,61 € |
20 - 99 | 25,05 € |
100 + | 23,79 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la bola | 22.2 mm |
---|---|
Diámetro de la bola | 0.874 in |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 100.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 220.5 lbs |
Altura de la cabeza | 4.3 mm |
Altura de la cabeza | 0.169 in |
Diámetro del cuerpo | 36.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 1.417 in |
Altura del cuerpo | 9.5 mm |
Altura del cuerpo | 0.374 in |
Diámetro de la brida | 45.0 mm |
Diámetro de la brida | 1.772 in |
Altura de la brida | 2.8 mm |
Altura de la brida | 0.11 in |
Altura general | 30.0 mm |
Altura general | 1.181 in |
Tipo | Type 1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar