10196823
1220863
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 5,382 € |
25 + | 5,11 € |
Medida de la rosca | M16 x 1.5 |
---|---|
Diámetro del taladro | 10.2 mm |
Diámetro del taladro | 0.402 in |
Altura general | 16.0 mm |
Altura general | 0.63 in |
Longitud general | 15.0 mm |
Longitud general | 0.591 in |
Material completo | Acero |
Color | Negro |
Finalizar | Sin acabado |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar