10196816
1220862
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 4,786 € |
25 + | 4,546 € |
Medida de la rosca | M12 x 1.5 |
---|---|
Diámetro del taladro | 6.2 mm |
Diámetro del taladro | 0.244 in |
Altura general | 12.0 mm |
Altura general | 0.472 in |
Longitud general | 13.0 mm |
Longitud general | 0.512 in |
Material completo | Acero |
Color | Negro |
Finalizar | Sin acabado |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar