10196786
1220858
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 8,36 € |
25 + | 7,942 € |
Medida de la rosca | M16 x 1.5;M5 |
---|---|
Diámetro del taladro | 5.3 mm |
Diámetro del taladro | 0.209 in |
Altura general | 34.0 mm |
Altura general | 1.339 in |
Longitud general | 47.0 mm |
Longitud general | 1.85 in |
Material completo | Zinc fundido |
Color | Negro |
Finalizar | Pulvicubierto |
Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar