20126476
80012002E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 85,66 € |
20 + | 36,52 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosor de la hoja | 5.0 mm |
---|---|
Grosor de la hoja | 0.197 in |
Distancia de desplazamiento | 40.0 mm |
Distancia de desplazamiento | 1.575 in |
Longitud general | 120.0 mm |
Longitud general | 4.724 in |
Grosor general | 20.5 mm |
Grosor general | 0.807 in |
Anchura general | 100.0 mm |
Anchura general | 3.937 in |
Material de la leva | Aleación de zinc fundido |
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
Material completo | Aleación de zinc fundido |
Tipo de bisagra | HVAC Adjustable Hinge |
Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
Forma de la hoja | Rectangular |
Material | Aleación de zinc |
Depresión del orificio de montaje | Aplanada |
Forma del orificio de montaje | Redonda |
Método de montaje | Orificio abierto |
Orientación de montaje | A mano izquierda |
Estilo de montaje | Montaje en superficie |
Número de orificios de montaje | 6 |
Material del pasador | Acero |
Rotación | 180° |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar