10104118
500E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 21,50 € |
25 - 124 | 10,24 € |
125 + | 9,73 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosor de la hoja | 6.0 mm |
---|---|
Grosor de la hoja | 0.236 in |
Distancia de desplazamiento | 40.0 mm |
Distancia de desplazamiento | 1.575 in |
Longitud general | 97.0 mm |
Longitud general | 3.819 in |
Grosor general | 20.0 mm |
Grosor general | 0.787 in |
Anchura general | 60.0 mm |
Anchura general | 2.362 in |
Material de la leva | Aleación de zinc fundido |
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
Material completo | Aleación de zinc fundido Zamak |
Tipo de bisagra | Bisagra Ajustable para equipos de aire acondicionado y calefacción |
Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
Forma de la hoja | Redondeado |
Material | Aleación de zinc fundido |
Depresión del orificio de montaje | Countersunk |
Forma del orificio de montaje | Redonda |
Orientación de montaje | Universal |
Estilo de montaje | Montaje en superficie |
Número de orificios de montaje | 6 |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Rotación | 180° |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar