10096031
300E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 19,37 € |
25 - 124 | 9,23 € |
125 + | 8,77 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distancia de desplazamiento | 22.5 mm |
---|---|
Distancia de desplazamiento | 0.886 in |
Longitud general | 97.5 mm |
Longitud general | 3.839 in |
Grosor general | 18.0 mm |
Grosor general | 0.709 in |
Anchura general | 62.0 mm |
Anchura general | 2.441 in |
Material completo | Poliamida reforzada con 30 % de fibra de vidrio |
Tipo de bisagra | Bisagra Ajustable para equipos de aire acondicionado y calefacción |
Forma de la hoja | Redondeado |
Material | PA |
Depresión del orificio de montaje | Countersunk |
Forma del orificio de montaje | Redonda |
Método de montaje | Orificio abierto |
Orientación de montaje | Universal |
Estilo de montaje | Montaje en superficie |
Número de orificios de montaje | 5 |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Rotación | 180° |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar