Menu Search

Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de hoja

En stock

Las bisagras de tensión ajustable funcionan con un único ajuste de tensión usando el tornillo. Se utilizan para sostener puertas o paneles en una posición. El tornillo de ajuste está fabricado con acero inoxidable. La bisagra mediana es adecuada para fijaciones M4 y la bisagra grande es adecuada para fijaciones M6, no se incluye ninguna de las fijaciones

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Color Grosor general Tensión Ajustable Anchura general Compra
11,32 € - 25,01 € 26 En stock
5.3 mm
65.0 mm
Negro
19.0 mm
Ajustable
56.0 mm
2,88 € - 6,36 € 149 En stock
6.0 mm
43.0 mm
Blanco
12.0 mm
Ajustable
36.5 mm
4,888 € - 10,806 € 260 En stock
8.5 mm
63.5 mm
Negro
20.5 mm
Ajustable
58.0 mm
2,85 € - 6,31 € 1502 En stock
6.0 mm
43.0 mm
Negro
12.0 mm
Ajustable
36.5 mm
5,716 € - 6,019 € 1 En stock
6.0 mm
43.0 mm
Blanco
12.0 mm
Ajustable
36.5 mm
12,28 € - 27,15 € En producción
5.1 mm
25.4 mm
Blanco
12.7 mm
0,25 Nm
30.5 mm
13,76 € - 30,42 € En producción
5.8 mm
36.5 mm
Blanco
12.7 mm
0,8 Nm
42.9 mm
4,182 € - 9,198 € 1367 En stock
6.0 mm
45.0 mm
Negro
13.5 mm
Ajustable
38.0 mm
19,94 € - 44,07 € En producción
5.2 mm
57.2 mm
Negro
19.4 mm
4,0 Nm
63.5 mm
5,716 € - 6,019 € 3 En stock
6.0 mm
43.0 mm
Negro
12.0 mm
Ajustable
36.5 mm
20,37 € - 45,02 € En producción
5.2 mm
57.2 mm
Blanco
19.4 mm
4,0 Nm
63.5 mm
Bisagra de tensión 65.0 mm 56.0 mm Polímero de acetal Negro

10274811

Rango de precios
25,01 € - 11,32 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.3 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
  • Grosor general
    19.0 mm
  • Anchura general
    56.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de tensión 43.0 mm 36.5 mm Polímero de acetal Blanco

10271254

Rango de precios
6,36 € - 2,88 €

Niveles de existencias
149 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.0 mm
  • Longitud general
    43.0 mm
  • Grosor general
    12.0 mm
  • Anchura general
    36.5 mm
  • Color
    Blanco
Bisagra de tensión 63.5 mm 58.0 mm PA Negro

10094785

Rango de precios
10,806 € - 4,888 €

Niveles de existencias
260 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    8.5 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Grosor general
    20.5 mm
  • Anchura general
    58.0 mm
  • Tensión máxima
    4.00 Nm
Bisagra de tensión 43.0 mm 36.5 mm Polímero de acetal Negro

10271247

Rango de precios
6,31 € - 2,85 €

Niveles de existencias
1502 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.0 mm
  • Longitud general
    43.0 mm
  • Grosor general
    12.0 mm
  • Anchura general
    36.5 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de tensión 43.0 mm 36.5 mm POM Blanco

10366882

Rango de precios
6,019 € - 5,716 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.0 mm
  • Longitud general
    43.0 mm
  • Grosor general
    12.0 mm
  • Anchura general
    36.5 mm
  • Color
    Blanco
Bisagra de tensión 25.4 mm 30.5 mm Acetato Blanco

10202074

Rango de precios
27,15 € - 12,28 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.1 mm
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Grosor general
    12.7 mm
  • Anchura general
    30.5 mm
  • Tensión máxima
    0.30 Nm
Bisagra de tensión 36.5 mm 42.9 mm Acetato Blanco

10202050

Rango de precios
30,42 € - 13,76 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    31.8 mm
  • Grosor de la hoja
    5.8 mm
  • Longitud general
    36.5 mm
  • Grosor general
    12.7 mm
  • Anchura general
    42.9 mm
Bisagra de tensión 45.0 mm 38.0 mm Nylon Negro

20065799

Rango de precios
9,198 € - 4,182 €

Niveles de existencias
1367 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.0 mm
  • Longitud general
    45.0 mm
  • Grosor general
    13.5 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tensión máxima
    0.80 Nm
Bisagra de tensión 57.2 mm 63.5 mm Acetato Negro

10202043

Rango de precios
44,07 € - 19,94 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    47.6 mm
  • Grosor de la hoja
    5.2 mm
  • Longitud general
    57.2 mm
  • Grosor general
    19.4 mm
  • Anchura general
    63.5 mm
Bisagra de tensión 43.0 mm 36.5 mm POM Negro

10366899

Rango de precios
6,019 € - 5,716 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.0 mm
  • Longitud general
    43.0 mm
  • Grosor general
    12.0 mm
  • Anchura general
    36.5 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de tensión 57.2 mm 63.5 mm Acetato Blanco

10202067

Rango de precios
45,02 € - 20,37 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    47.6 mm
  • Grosor de la hoja
    5.2 mm
  • Longitud general
    57.2 mm
  • Grosor general
    19.4 mm
  • Anchura general
    63.5 mm