20064945
199201E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 12,244 € |
100 + | 7,324 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosor de la hoja | 6.0 mm |
---|---|
Grosor de la hoja | 0.236 in |
Longitud general | 50.0 mm |
Longitud general | 1.969 in |
Grosor general | 11.0 mm |
Grosor general | 0.433 in |
Anchura general | 50.0 mm |
Anchura general | 1.969 in |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Forma de la hoja | Rectangular |
Número de orificios de montaje | 2 |
Incluye | Fasteners not included |
Especificaciones | DIN-EN 1774 |
Código de material | 3926909790 |
Tipo de bisagra | Leaf Hinge |
Orientación de montaje | Universal |
Método de montaje | Pasador |
Calidad de extraíble | Fijo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar