20063276
1399111E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 17,92 € |
25 - 99 | 8,54 € |
100 + | 7,39 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosor de la hoja | 8.0 mm |
---|---|
Grosor de la hoja | 0.315 in |
Longitud general | 70.0 mm |
Longitud general | 2.756 in |
Grosor general | 15.0 mm |
Grosor general | 0.591 in |
Anchura general | 80.0 mm |
Anchura general | 3.15 in |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Finalizar | Cromado |
Forma de la hoja | Rectangular |
Número de orificios de montaje | 4 |
Incluye | Fasteners not included |
Especificaciones | DIN-EN 1774 |
Código de material | 7907000090 |
Tipo de bisagra | Heavy Duty Hinge |
Orientación de montaje | Universal |
Método de montaje | Pasador |
Calidad de extraíble | Fijo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar