20061135
099119E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 21,12 € |
50 + | 13,23 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud general | 76.0 mm |
---|---|
Longitud general | 2.992 in |
Grosor general | 11.0 mm |
Grosor general | 0.433 in |
Anchura general | 50.0 mm |
Anchura general | 1.969 in |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Finalizar | Cromado |
Forma de la hoja | Rectangular |
Número de orificios de montaje | 4 |
Incluye | Fasteners not included |
Código de material | 8302420090 |
Tipo de bisagra | Bisagra de tope |
Orientación de montaje | Universal |
Método de montaje | Pasador |
Calidad de extraíble | Fijo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar